Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L0=lunghezza (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Di=diametro spirale (Ø) | F (N) | F max. (N) | F1 (N) | F2 (N) | S max. (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 5 | 32.5 | 203 | 138 | 163 | 6.3 | 4.3 | 5 | 0.0042 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 5 | 25.1 | 201 | 137 | 161 | 8 | 5.4 | 6.4 | 0.0054 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 38 | 10 | 5 | 20.9 | 199 | 135 | 159 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 0.0064 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 44 | 10 | 5 | 17.9 | 197 | 134 | 158 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0.0071 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 51 | 10 | 5 | 15 | 191 | 130 | 153 | 13 | 8.7 | 10 | 0.0088 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 64 | 10 | 5 | 12 | 192 | 131 | 154 | 16 | 11 | 13 | 0.0113 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 76 | 10 | 5 | 10 | 190 | 129 | 152 | 19 | 13 | 15 | 0.0129 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 305 | 10 | 5 | 2.4 | 183 | 124 | 146 | 76 | 52 | 61 | 0.0533 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12.5 | 6.3 | 58.4 | 365 | 248 | 292 | 6.3 | 4.3 | 5 | 0.0080 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 32 | 12.5 | 6.3 | 44.4 | 355 | 242 | 284 | 8 | 5.4 | 6.4 | 0.0102 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 38 | 12.5 | 6.3 | 36 | 342 | 233 | 274 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 0.0122 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 44 | 12.5 | 6.3 | 30.9 | 340 | 231 | 272 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0.0141 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 51 | 12.5 | 6.3 | 27 | 344 | 234 | 275 | 13 | 8.7 | 10 | 0.0159 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 64 | 12.5 | 6.3 | 21.6 | 346 | 235 | 276 | 16 | 11 | 13 | 0.0193 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 76 | 12.5 | 6.3 | 17.8 | 338 | 230 | 271 | 19 | 13 | 15 | 0.0238 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 89 | 12.5 | 6.3 | 15.2 | 338 | 230 | 271 | 22 | 15 | 18 | 0.0278 | ||
26.95 € | 1 | 4 giorni | 305 | 12.5 | 6.3 | 4.3 | 328 | 223 | 262 | 76 | 52 | 61 | 0.0950 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | 126 | 784 | 533 | 628 | 6.3 | 4.3 | 5 | 0.0125 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 32 | 16 | 8 | 92.8 | 742 | 505 | 594 | 8 | 5.4 | 6.4 | 0.0159 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 38 | 16 | 8 | 74.9 | 712 | 484 | 569 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 0.0190 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 44 | 16 | 8 | 63 | 693 | 471 | 554 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0.0222 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 51 | 16 | 8 | 55.1 | 703 | 478 | 562 | 13 | 8.7 | 10 | 0.0249 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 64 | 16 | 8 | 42.9 | 686 | 467 | 549 | 16 | 11 | 13 | 0.0306 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 76 | 16 | 8 | 35.3 | 671 | 456 | 537 | 19 | 13 | 15 | 0.0369 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | 89 | 16 | 8 | 29.8 | 663 | 451 | 530 | 22 | 15 | 18 | 0.0437 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 102 | 16 | 8 | 26.1 | 666 | 453 | 532 | 26 | 17 | 20 | 0.0495 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 305 | 16 | 8 | 8.5 | 652 | 443 | 521 | 76 | 52 | 61 | 0.1457 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 10 | 293 | 1830 | 1250 | 1470 | 6.3 | 4.3 | 5 | 0.0210 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | 224 | 1790 | 1220 | 1430 | 8 | 5.4 | 6.4 | 0.0258 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 38 | 20 | 10 | 177 | 1680 | 1140 | 1350 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 0.0307 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 44 | 20 | 10 | 149 | 1640 | 1110 | 1310 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0.0374 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 51 | 20 | 10 | 128 | 1630 | 1110 | 1310 | 13 | 8.7 | 10 | 0.0414 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 64 | 20 | 10 | 99 | 1580 | 1080 | 1270 | 16 | 11 | 13 | 0.0521 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 76 | 20 | 10 | 81.7 | 1550 | 1060 | 1240 | 19 | 13 | 15 | 0.0623 | ||
11.29 € | 1 | 4 giorni | 89 | 20 | 10 | 69.5 | 1550 | 1050 | 1240 | 22 | 15 | 18 | 0.0718 | ||
12.86 € | 1 | 4 giorni | 102 | 20 | 10 | 60.6 | 1550 | 1050 | 1240 | 26 | 17 | 20 | 0.0826 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 115 | 20 | 10 | 53 | 1520 | 1040 | 1220 | 29 | 20 | 23 | 0.0945 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 127 | 20 | 10 | 47.6 | 1510 | 1030 | 1210 | 32 | 22 | 25 | 0.1022 | ||
17.21 € | 1 | 4 giorni | 140 | 20 | 10 | 43 | 1510 | 1020 | 1200 | 35 | 24 | 28 | 0.1141 | ||
19.14 € | 1 | 4 giorni | 152 | 20 | 10 | 39 | 1480 | 1010 | 1190 | 38 | 26 | 30 | 0.1249 | ||
38.54 € | 1 | 4 giorni | 305 | 20 | 10 | 21.2 | 1620 | 1100 | 1290 | 76 | 52 | 61 | 0.2378 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | 12.5 | 354 | 2830 | 1930 | 2270 | 8 | 5.4 | 6.4 | 0.0473 | ||
10.34 € | 1 | 4 giorni | 38 | 25 | 12.5 | 280 | 2660 | 1810 | 2130 | 9.5 | 6.5 | 7.6 | 0.0552 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 44 | 25 | 12.5 | 232 | 2550 | 1730 | 2040 | 11 | 7.5 | 8.8 | 0.0635 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 51 | 25 | 12.5 | 198 | 2520 | 1710 | 2020 | 13 | 8.7 | 10 | 0.0737 | ||
12.20 € | 1 | 4 giorni | 64 | 25 | 12.5 | 154 | 2460 | 1670 | 1970 | 16 | 11 | 13 | 0.0909 | ||
13.46 € | 1 | 4 giorni | 76 | 25 | 12.5 | 125 | 2380 | 1620 | 1900 | 19 | 13 | 15 | 0.1074 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 89 | 25 | 12.5 | 106 | 2350 | 1600 | 1880 | 22 | 15 | 18 | 0.1263 | ||
16.28 € | 1 | 4 giorni | 102 | 25 | 12.5 | 91.2 | 2330 | 1580 | 1860 | 26 | 17 | 20 | 0.1471 | ||
18.49 € | 1 | 4 giorni | 115 | 25 | 12.5 | 81.1 | 2330 | 1590 | 1870 | 29 | 20 | 23 | 0.1598 | ||
20.04 € | 1 | 4 giorni | 127 | 25 | 12.5 | 72.1 | 2290 | 1560 | 1830 | 32 | 22 | 25 | 0.1817 | ||
21.91 € | 1 | 4 giorni | 140 | 25 | 12.5 | 65.5 | 2290 | 1560 | 1830 | 35 | 24 | 28 | 0.1983 | ||
23.81 € | 1 | 4 giorni | 152 | 25 | 12.5 | 60.1 | 2280 | 1550 | 1830 | 38 | 26 | 30 | 0.2169 | ||
28.83 € | 1 | 4 giorni | 178 | 25 | 12.5 | 51.3 | 2280 | 1550 | 1830 | 45 | 30 | 36 | 0.2481 | ||
31.92 € | 1 | 4 giorni | 203 | 25 | 12.5 | 44.7 | 2270 | 1540 | 1810 | 51 | 35 | 41 | 0.2807 | ||
48.23 € | 1 | 4 giorni | 305 | 25 | 12.5 | 29.6 | 2260 | 1530 | 1810 | 76 | 52 | 61 | 0.4473 |
Loading...
Materiale | Filo in acciaio | Denominazione | Molla elicoidale | Colore corpo base | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Carico molto pesante | ISO | ISO 10243 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
L0=lunghezza(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
Di=diametro spirale(Ø)
F(N)
F max.(N)
F1(N)
F2(N)
S max.(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali