Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico pesante (26002)

Molle di compressione ad elica ISO 10243, carico pesante (26002)
· Possibilità di carichi alternati e continui elevati

· Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°

· Trattamento termico supplementare

· Lungo ciclo di vita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26002-1005025
26002-1005032
26002-1005038
26002-1005044
26002-1005051
26002-1005064
26002-1005076
26002-1005305
26002-1206025
26002-1206032
26002-1206038
26002-1206044
26002-1206051
26002-1206064
26002-1206076
26002-1206089
26002-1206305
26002-1608025
26002-1608032
26002-1608038
26002-1608044
26002-1608051
26002-1608064
26002-1608076
26002-1608089
26002-1608102
26002-1608305
26002-2010025
26002-2010032
26002-2010038
26002-2010044
26002-2010051
26002-2010064
26002-2010076
26002-2010089
26002-2010102
26002-2010115
26002-2010127
26002-2010140
26002-2010152
26002-2010305
26002-2512025
26002-2512032
26002-2512038
26002-2512044
26002-2512051
26002-2512064
26002-2512076
26002-2512089
26002-2512102
26002-2512115
26002-2512127
26002-2512140
26002-2512152
26002-2512178
26002-2512203
26002-2512305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L0=lunghezza
(mm)
D.E. bobina D.E.
(Ø)
Di=diametro spirale
(Ø)
F
(N)
F max.
(N)
F1
(N)
F2
(N)
S max.
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.08 €

1 4 giorni 2510522.11661111387.556.30.0042

4.08 €

1 4 giorni 3210517.51681121409.66.480.0053

4.08 €

1 4 giorni 3810517.1195130162117.69.50.0060

4.71 €

1 4 giorni 4410515198132165138.8110.0067

5.01 €

1 4 giorni 5110512.81961311631510130.0078

5.60 €

1 4 giorni 6410510.72051371711913160.0101

6.27 €

1 4 giorni 761057.51711141432315190.0123

24.76 €

1 4 giorni 3051052.11921281609261760.0430

4.36 €

1 4 giorni 2512.56.342.13162112637.556.30.0061

4.71 €

1 4 giorni 3212.56.333.23192122669.66.480.0076

4.71 €

1 4 giorni 3812.56.329.3334223278117.69.50.0092

5.01 €

1 4 giorni 4412.56.324.6325216271138.8110.0104

5.60 €

1 4 giorni 5112.56.319.63002002501510130.0123

6.27 €

1 4 giorni 6412.56.3152881922401913160.0158

6.86 €

1 4 giorni 7612.56.313.23012012512315190.0181

7.52 €

1 4 giorni 8912.56.311.43042032542718220.0198

26.59 €

1 4 giorni 30512.56.32.82561712149261760.0677

4.71 €

1 4 giorni 2516875.75683794737.556.30.0105

5.01 €

1 4 giorni 3216852.85073384229.66.480.0136

5.60 €

1 4 giorni 3816848.5553369461117.69.50.0152

6.27 €

1 4 giorni 4416842.8565377471138.8110.0169

6.27 €

1 4 giorni 5116837.15683784731510130.0191

6.58 €

1 4 giorni 6416830.35823884851913160.0247

7.85 €

1 4 giorni 7616825.75863914882315190.0285

7.85 €

1 4 giorni 8916821.75793864832718220.0342

9.09 €

1 4 giorni 10216819.35913944923120260.0388

28.83 €

1 4 giorni 3051687.16504335419261760.1402

5.60 €

1 4 giorni 2520102161620108013507.556.30.0199

5.96 €

1 4 giorni 3220101681610108013409.66.480.0247

6.27 €

1 4 giorni 38201012914709801230117.69.50.0299

6.58 €

1 4 giorni 44201011214809861230138.8110.0343

7.23 €

1 4 giorni 51201094144095912001510130.0397

7.85 €

1 4 giorni 64201072.1138092311501913160.0498

9.69 €

1 4 giorni 76201059.7136090711302315190.0602

10.34 €

1 4 giorni 89201050.5135089911202718220.0696

11.29 €

1 4 giorni 102201044.2135090211303120260.0798

12.86 €

1 4 giorni 115201038.4132088311003523290.0893

13.46 €

1 4 giorni 127201034.1130086610803825320.0989

15.36 €

1 4 giorni 140201031130086810904228350.1084

16.91 €

1 4 giorni 152201028.2129085710704630380.1213

31.60 €

1 4 giorni 305201015137091511409261760.2372

6.58 €

1 4 giorni 252512.53802850190023807.556.30.0356

7.85 €

1 4 giorni 322512.52762650177022109.66.480.0462

9.09 €

1 4 giorni 382512.5220250016702090117.69.50.0557

9.09 €

1 4 giorni 442512.5185244016202030138.8110.0647

9.69 €

1 4 giorni 512512.51572410160020101510130.0738

10.05 €

1 4 giorni 642512.51222330156019501913160.0929

10.34 €

1 4 giorni 762512.51002280152019002315190.1107

12.56 €

1 4 giorni 892512.584.42250150018802718220.1292

14.12 €

1 4 giorni 1022512.573.52250150018703120260.1463

15.36 €

1 4 giorni 1152512.565.22250150018703523290.1641

18.16 €

1 4 giorni 1272512.557.52190146018303825320.1830

19.14 €

1 4 giorni 1402512.552.12190146018204228350.1998

20.37 €

1 4 giorni 1522512.5482190146018204630380.2167

24.09 €

1 4 giorni 1782512.540.92180146018205336450.2538

27.83 €

1 4 giorni 2032512.535.72170145018106141510.2909

40.39 €

1 4 giorni 3052512.522.92100140017509261760.4270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Filo in acciaio Denominazione Molla elicoidale Colore corpo base Rosso
Versione 2 Carico pesante ISO ISO 10243 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico