Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L0=lunghezza (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Di=diametro spirale (Ø) | F (N) | F max. (N) | F1 (N) | F2 (N) | S max. (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 5 | 10 | 100 | 63 | 75 | 10 | 6.3 | 7.5 | 0.0025 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 5 | 8.5 | 109 | 68 | 82 | 13 | 8 | 9.6 | 0.0031 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | 10 | 5 | 6.8 | 103 | 65 | 78 | 15 | 9.5 | 11 | 0.0037 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 44 | 10 | 5 | 6 | 106 | 66 | 78 | 18 | 11 | 13 | 0.0042 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 51 | 10 | 5 | 5 | 102 | 64 | 77 | 20 | 13 | 15 | 0.0047 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 64 | 10 | 5 | 4.3 | 110 | 69 | 83 | 26 | 16 | 19 | 0.0059 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 76 | 10 | 5 | 3.2 | 97 | 61 | 73 | 30 | 19 | 23 | 0.0073 | ||
24.76 € | 1 | 4 giorni | 305 | 10 | 5 | 1.1 | 134 | 84 | 101 | 122 | 76 | 92 | 0.0304 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12.5 | 6.3 | 17.9 | 179 | 112 | 134 | 10 | 6.3 | 7.5 | 0.0058 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 32 | 12.5 | 6.3 | 16.4 | 210 | 131 | 157 | 13 | 8 | 9.6 | 0.0073 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 38 | 12.5 | 6.3 | 13.6 | 207 | 129 | 155 | 15 | 9.5 | 11 | 0.0086 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 44 | 12.5 | 6.3 | 12.1 | 213 | 133 | 160 | 18 | 11 | 13 | 0.0096 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 51 | 12.5 | 6.3 | 11.4 | 233 | 145 | 174 | 20 | 13 | 15 | 0.0112 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 64 | 12.5 | 6.3 | 9.3 | 238 | 149 | 179 | 26 | 16 | 19 | 0.0134 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 76 | 12.5 | 6.3 | 7.1 | 216 | 135 | 162 | 30 | 19 | 23 | 0.0156 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 89 | 12.5 | 6.3 | 5.4 | 192 | 120 | 144 | 36 | 22 | 27 | 0.0186 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | 115 | 12.5 | 6.3 | 4.4 | 201 | 125 | 150 | 46 | 29 | 34 | 0.0232 | ||
11.29 € | 1 | 4 giorni | 140 | 12.5 | 6.3 | 3.7 | 207 | 130 | 155 | 56 | 35 | 42 | 0.0276 | ||
12.86 € | 1 | 4 giorni | 165 | 12.5 | 6.3 | 2.6 | 172 | 107 | 129 | 66 | 41 | 50 | 0.0380 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 190 | 12.5 | 6.3 | 2 | 152 | 95 | 114 | 76 | 48 | 57 | 0.0454 | ||
20.66 € | 1 | 4 giorni | 305 | 12.5 | 6.3 | 1.4 | 171 | 107 | 128 | 122 | 76 | 92 | 0.0698 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | 23.4 | 234 | 146 | 176 | 10 | 6.3 | 7.5 | 0.0107 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 32 | 16 | 8 | 22.9 | 293 | 183 | 220 | 13 | 8 | 9.6 | 0.0128 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 38 | 16 | 8 | 19.3 | 293 | 183 | 220 | 15 | 9.5 | 11 | 0.0146 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 44 | 16 | 8 | 17.1 | 301 | 188 | 226 | 18 | 11 | 13 | 0.0167 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 51 | 16 | 8 | 15.7 | 320 | 200 | 240 | 20 | 13 | 15 | 0.0184 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 64 | 16 | 8 | 10.7 | 274 | 171 | 205 | 26 | 16 | 19 | 0.0240 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 76 | 16 | 8 | 10 | 304 | 190 | 228 | 30 | 19 | 23 | 0.0290 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 89 | 16 | 8 | 8.6 | 306 | 191 | 230 | 36 | 22 | 27 | 0.0313 | ||
8.11 € | 1 | 4 giorni | 102 | 16 | 8 | 7.8 | 318 | 199 | 239 | 41 | 26 | 31 | 0.0348 | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | 305 | 16 | 8 | 2.5 | 305 | 191 | 229 | 122 | 76 | 92 | 0.1085 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 20 | 10 | 55.6 | 556 | 348 | 417 | 10 | 6.3 | 7.5 | 0.0153 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | 42.7 | 547 | 342 | 410 | 13 | 8 | 9.6 | 0.0191 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 38 | 20 | 10 | 33.9 | 515 | 322 | 386 | 15 | 9.5 | 11 | 0.0223 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 44 | 20 | 10 | 28.5 | 502 | 314 | 376 | 18 | 11 | 13 | 0.0266 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 51 | 20 | 10 | 24.7 | 504 | 315 | 378 | 20 | 13 | 15 | 0.0304 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 64 | 20 | 10 | 19.3 | 493 | 308 | 370 | 26 | 16 | 19 | 0.0378 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 76 | 20 | 10 | 16.1 | 489 | 306 | 367 | 30 | 19 | 23 | 0.0452 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 89 | 20 | 10 | 13.5 | 479 | 299 | 359 | 36 | 22 | 27 | 0.0520 | ||
8.11 € | 1 | 4 giorni | 102 | 20 | 10 | 11.8 | 482 | 301 | 362 | 41 | 26 | 31 | 0.0611 | ||
9.69 € | 1 | 4 giorni | 115 | 20 | 10 | 10.4 | 478 | 299 | 358 | 46 | 29 | 35 | 0.0660 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 127 | 20 | 10 | 9.4 | 478 | 298 | 358 | 51 | 32 | 38 | 0.0749 | ||
10.34 € | 1 | 4 giorni | 140 | 20 | 10 | 8.5 | 476 | 297 | 357 | 56 | 35 | 42 | 0.0819 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 152 | 20 | 10 | 7.9 | 479 | 299 | 359 | 61 | 38 | 46 | 0.0900 | ||
24.76 € | 1 | 4 giorni | 305 | 20 | 10 | 3.8 | 462 | 288 | 346 | 122 | 76 | 92 | 0.1801 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 12.5 | 100 | 1000 | 625 | 750 | 10 | 6.3 | 7.5 | 0.0270 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | 12.5 | 80.6 | 1030 | 644 | 773 | 13 | 8 | 9.6 | 0.0349 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 38 | 25 | 12.5 | 64.8 | 985 | 616 | 739 | 15 | 9.5 | 11 | 0.0431 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | 44 | 25 | 12.5 | 53.3 | 938 | 586 | 704 | 18 | 11 | 13 | 0.0491 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 51 | 25 | 12.5 | 46.2 | 942 | 589 | 707 | 20 | 13 | 15 | 0.0573 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 64 | 25 | 12.5 | 35.7 | 915 | 572 | 686 | 26 | 16 | 19 | 0.0703 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | 76 | 25 | 12.5 | 29.2 | 889 | 556 | 667 | 30 | 19 | 23 | 0.0846 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 89 | 25 | 12.5 | 24.8 | 883 | 552 | 662 | 36 | 22 | 27 | 0.0987 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | 102 | 25 | 12.5 | 21.2 | 865 | 540 | 648 | 41 | 26 | 31 | 0.1132 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 115 | 25 | 12.5 | 18.7 | 862 | 539 | 646 | 46 | 29 | 35 | 0.1287 | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | 127 | 25 | 12.5 | 16.7 | 851 | 532 | 638 | 51 | 32 | 38 | 0.1443 | ||
14.12 € | 1 | 4 giorni | 140 | 25 | 12.5 | 15.2 | 851 | 532 | 638 | 56 | 35 | 42 | 0.1556 | ||
15.06 € | 1 | 4 giorni | 152 | 25 | 12.5 | 13.9 | 845 | 528 | 634 | 61 | 38 | 46 | 0.1691 | ||
18.49 € | 1 | 4 giorni | 178 | 25 | 12.5 | 11.9 | 847 | 530 | 635 | 71 | 45 | 53 | 0.1990 | ||
21.29 € | 1 | 4 giorni | 203 | 25 | 12.5 | 10.5 | 855 | 534 | 641 | 81 | 51 | 61 | 0.2207 |
Loading...
Materiale | Filo in acciaio | Denominazione | Molla elicoidale | Colore corpo base | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Carico leggero | ISO | ISO 10243 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
L0=lunghezza(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
Di=diametro spirale(Ø)
F(N)
F max.(N)
F1(N)
F2(N)
S max.(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali