Ammortizzatore strutturale con ammortizzazione radiale (26184)

Ammortizzatore strutturale con ammortizzazione radiale (26184)
· Ideale per applicazioni non-stop e permanenti

· Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici

· Privo di manutenzione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26184-02917
26184-03722
26184-04325
26184-05035
26184-06343
26184-06740
26184-07646
26184-08350
26184-08550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante
(Nm)
Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza
(Nm)
H=Altezza
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
G=Filettatura Corsa S
(mm)
B
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.03 €

1 4 giorni 1.21.825293835M517130.0067

15.47 €

1 4 giorni 2.35.432375035M522190.0131

23.86 €

1 4 giorni 3.58.137435835M525200.0175

25.17 €

1 4 giorni 5.88.344506835M535340.0251

29.95 €

1 4 giorni 121755638735M543430.0510

36.56 €

1 4 giorni 233359678835M540460.0763

48.60 €

1 4 giorni 34.543677610266M646460.1037

60.14 €

1 4 giorni 4574738310966M650510.1379

79.45 €

1 4 giorni 68927385111208M850680.1927

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Elastomero termoplastico in co-poliestere Versione 1 Ammortizzamento radiale Denominazione Ammortizzatore strutturale
RoHS

Supporto tecnico