Codice articolo del costruttore: 26182-01407
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante: 2 Nm
Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza: 3 Nm
H=Altezza: 15 mm
D=Diametro esterno: 14 mm
D1: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26182-01407
Codice componente
|
---|
26182-01407 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante (Nm) | Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza (Nm) | H=Altezza (mm) | D=Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | G=Filettatura | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 4 giorni | 2 | 3 | 15 | 14 | 13 | 19 | 1.7 | 4 | M4 | 7 | 0.0031 |
Loading...
Materiale corpo principale | Elastomero termoplastico in co-poliestere | Versione 1 | Ammortizzamento assiale soft | Denominazione | Ammortizzatore strutturale |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori strutturali con ammortizzazione assiale, versione soft (26182), il codice articolo è il seguente: 26182-01407.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26182-01407.
Configura
Proprietà di base
Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante(Nm)
Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza(Nm)
H=Altezza(mm)
D=Diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
G=Filettatura
Corsa S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26182-01809 |
26182-02010 |
26182-02615 |
26182-03216 |
26182-03519 |
26182-04019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante (Nm) | Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza (Nm) | H=Altezza (mm) | D=Diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | G=Filettatura | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6 | 18 | 18 | 16 | 24 | 2.3 | 5 | M5 | 9 | 0.0054 | ||
20.63 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 21 | 20 | 19 | 27 | 6 | 6 | M6 | 10 | 0.0079 | ||
22.00 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 15 | 28 | 26 | 25 | 37 | 6 | 6 | M6 | 15 | 0.0150 | ||
39.96 € | 1 | 4 giorni | 23 | 26 | 32 | 32 | 30 | 44 | 6 | 6 | M6 | 16 | 0.0240 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | 36 | 36 | 35 | 33 | 48 | 6 | 6 | M6 | 19 | 0.0265 | ||
47.68 € | 1 | 4 giorni | 34 | 42 | 38 | 40 | 34 | 51 | 6 | 6 | M6 | 19 | 0.0341 |