Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26301-0810007 |
26301-1010010 |
26301-1210012 |
26301-1410014 |
26301-2010040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | D=Filettatura | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | Campo di velocità (m/s) | Max. assorbimento di energia per corsa (Nm) | Max. assorbimento di energia per ora (Nm) | Forza di ripristino (N) | Massa efficace max. (kg) | SW1 (mm) | K (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.23 € | 1 | 4 giorni | 61.5 | M8X1 | 6 | 2.5 | 5.5 | 45 | 7 | V=0.2 - 3.5 | 4 | 14400 | 6 | 50 | - | 3.5 | 0.0116 | ||
240.66 € | 1 | 4 giorni | 68.5 | M10X1 | 6 | 3 | 6.5 | 48.5 | 10 | V=0.2 - 3.5 | 15 | 24000 | 8 | 500 | - | 3.5 | 0.0198 | ||
245.05 € | 1 | 4 giorni | 89.5 | M12X1 | 10 | 4 | 8 | 66 | 12 | V=0.2 - 3.5 | 22 | 35200 | 7 | 800 | - | 3.5 | 0.0397 | ||
255.31 € | 1 | 4 giorni | 105 | M14x1 | 10 | 4 | 8 | 78 | 14 | V=0.08 - 6 | 30 | 50000 | 23 | 1500 | 13 | 4.5 | 0.0649 | ||
418.24 € | 1 | 4 giorni | 181 | M20X1 | 12 | 6 | 10 | 125 | 40 | V=0.08 - 6 | 125 | 95625 | 23 | 6300 | 18 | 6 | 0.1972 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Versione 1 | Regolabile | Materiale componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ammortizzatore | A(mm) | 2.5 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
D=Filettatura
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Corsa S(mm)
Campo di velocità(m/s)
Max. assorbimento di energia per corsa(Nm)
Max. assorbimento di energia per ora(Nm)
Forza di ripristino(N)
Massa efficace max.(kg)
SW1(mm)
K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali