Elemento sopratesta in gomma-metallo, Forma C, IG (26132)

Elemento sopratesta in gomma-metallo, Forma C, IG (26132)
· Sicura antistrappo

· Per elementi sospesi

· Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26132-01040
26132-01060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Durezza
(Shore A)
Peso (ERP)
(kg)

17.19 €

1 4 giorni 250400.11

17.19 €

1 4 giorni 700600.1023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 30 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Forma C Tipo di stampo Rotondo Denominazione Elemento sopratesta in gomma-metallo
Superficie corpo base Zincato Versione 1 Filettatura interna D=Diametro(mm) 63
D2(mm) 10.5 G=filettatura M10 H3(mm) 1.5
B=Larghezza(mm) 62.5 Tipo di filettatura Filettatura interna E=Distanza dei fori 85
SW=Apertura chiave(mm) 21 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico