Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma E (96520)

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma E (96520)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Montaggio semplice e rapido

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Lunghezza a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96520-415X10000
96520-415X2000
96520-415X20000
96520-415X5000
96520-415X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

70.20 €

1 4 giorni 100001.6

16.44 €

1 4 giorni 20000.32

114.51 €

1 4 giorni 200003.2

36.60 €

1 4 giorni 50000.8

259.92 €

1 4 giorni 500008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Denominazione Profilo di protezione bordi Colore principale Nero
Forma E Versione 1 Senza guarnizione Campo di serraggio(mm) 6.0-8.0
Raggio minimo di curvatura(mm) A=50 B=50 C=50 D=50 B=larghezza(mm) 12 H=altezza(mm) 15
PL Edelstahl No RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico