Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma D (96520) (96520-308X2000)

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma D (96520) 96520-308X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96520-308X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 2000 mm

Peso (ERP): 0.112 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96520-308X2000

Codice componente
96520-308X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.82 €

1 4 giorni 20000.112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Denominazione Profilo di protezione bordi Colore principale Nero
Forma D Versione 1 Senza guarnizione Campo di serraggio(mm) 0.8-1.5
Raggio minimo di curvatura(mm) A=10 B=10 C=10 D=10 B=larghezza(mm) 6 H=altezza(mm) 8
PL Edelstahl No RoHS

Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, Forma D (96520), il codice articolo è il seguente: 96520-308X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96520-308X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
96520-308X10000
96520-308X20000
96520-308X5000
96520-308X50000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

32.11 €

1 4 giorni 100000.56

61.22 €

1 4 giorni 200001.12

17.55 €

1 4 giorni 50000.28

148.54 €

1 4 giorni 500002.8

Supporto tecnico