Codice articolo del costruttore: 96521-615X2000
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 2000 mm
Peso (ERP): 0.53 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96521-615X2000
Materiale principale | EPDM | Materiale dei componenti | EPDM | Denominazione | Profilo di tenuta e di protezione bordi |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Forma | G | Campo di serraggio(mm) | 1.0-3.5 |
Raggio minimo di curvatura(mm) | A=200 B=80 C=200 D=200 | B=larghezza(mm) | 11 | B1(mm) | 22 |
H=altezza(mm) | 15 | PL Edelstahl | No | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, Forma G (96521), il codice articolo è il seguente: 96521-615X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96521-615X2000.
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
96521-615X10000 |
96521-615X20000 |
96521-615X5000 |
96521-615X50000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
70.27 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 2.65 | ||
132.54 € | 1 | 4 giorni | 20000 | 5.3 | ||
36.39 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 1.33 | ||
327.74 € | 1 | 4 giorni | 50000 | 13.25 |