Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I (10900-05) (Codici componente)

Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I (10900-05)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Sistema di tubi profilati per la costruzione intelligente di apparecchiature

· Con scanalatura integrata da 8 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10900-05-08300X1000

Codice componente
10900-05-08300X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 1000 L max.(mm) 6000 Versione 2 Tipo I
Materiale corpo base Alluminio Denominazione Tubo profilato Ø30 Superficie profilata(cm²) 2.75
Iy(cm⁴) 2.32 Larghezza cava(mm) 8 F1 max.(kN) 3.5
Profilo Ø30 Ix(cm⁴) 1.2 Wx(cm³) 0.91
Wy(cm³) 1.55 Superficie corpo base Anodizzato Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) 0.76
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.7400
Peso ca.(kg/m) 0.74

Si trova sulla pagina di Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I (10900-05), il codice articolo è il seguente: 10900-05-08300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10900-05-08300X1000.

Supporto tecnico