Tubi profilati in alluminio Ø30 pesante, tipo I (10900-02)

Tubi profilati in alluminio Ø30 pesante, tipo I (10900-02)
· In esecuzione rinforzata per costruzioni con peso ottimizzato

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Sistema di tubi profilati per la costruzione intelligente di apparecchiature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10900-02-00300X1000

Codice componente
10900-02-00300X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.29 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 1000 L max.(mm) 6000 Versione 2 Tipo I
Materiale corpo base Alluminio Denominazione Tubo profilato Ø30 Superficie profilata(cm²) 4.67
Iy(cm⁴) 3.06 Profilo Ø30 Ix(cm⁴) 3.06
Wx(cm³) 2.04 Wy(cm³) 2.04 Superficie corpo base Anodizzato
Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) 5 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 1.2000 Peso ca.(kg/m) 1.2

Si trova sulla pagina di Tubi profilati in alluminio Ø30 pesante, tipo I (10900-02), il codice articolo è il seguente: 10900-02-00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10900-02-00300X1000.

Supporto tecnico