Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I (10900-01) (Codici componente)

Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I (10900-01)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Sistema di tubi profilati per la costruzione intelligente di apparecchiature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10900-01-00300X1000

Codice componente
10900-01-00300X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.24 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 1000 L max.(mm) 6000 Versione 2 Tipo I
Materiale corpo base Alluminio Denominazione Tubo profilato Ø30 Superficie profilata(cm²) 1.97
Iy(cm⁴) 1.71 Profilo Ø30 Ix(cm⁴) 1.71
Wx(cm³) 1.14 Wy(cm³) 1.14 Superficie corpo base Anodizzato
Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) 1.36 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.5300 Peso ca.(kg/m) 0.53

Si trova sulla pagina di Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I (10900-01), il codice articolo è il seguente: 10900-01-00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10900-01-00300X1000.

Supporto tecnico