Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10161-104040X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x40 | Tipo di profilato | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 40 | B=Larghezza(mm) | 40 |
Versione 1 | Per guide a rulli | Versione 2 | Tipo B | Denominazione | Profilato in alluminio |
Superficie profilata(cm²) | 5.05 | Iy(cm⁴) | 10.31 | Larghezza cava(mm) | 10 |
Ix(cm⁴) | 5.89 | Wx(cm³) | 2.31 | Wy(cm³) | 5.16 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 1.3600 | Peso ca.(kg/m) | 1.36 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo B (10161), il codice articolo è il seguente: 10161-104040X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10161-104040X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali