Profili in alluminio 45x45 tipo B (10160)

Profili in alluminio 45x45 tipo B (10160)
· Per costruzioni standard

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10160-104545X1000

Codice componente
10160-104545X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.81 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 45 Misura profilato 45x45 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 45 B=Larghezza(mm) 45
Versione 2 Tipo B Denominazione Profilato in alluminio Superficie profilata(cm²) 7.5
Iy(cm⁴) 13.94 Larghezza cava(mm) 10 F1 max.(kN) 12
Tipo B Ix(cm⁴) 13.94 Wx(cm³) 6.91
Wy(cm³) 6.91 RoHS Peso (ERP)(kg) 1.9020
Peso ca.(kg/m) 2.03

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 45x45 tipo B (10160), il codice articolo è il seguente: 10160-104545X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10160-104545X1000.

Supporto tecnico