Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10157-104545X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 45 | Misura profilato | 45x45 | Tipo di profilato | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 45 | B=Larghezza(mm) | 45 |
Versione 1 | Leggero | Versione 2 | Tipo B | Denominazione | Profilato in alluminio |
Superficie profilata(cm²) | 5.73 | Iy(cm⁴) | 11 | Larghezza cava(mm) | 10 |
F1 max.(kN) | 7 | Tipo | B | Ix(cm⁴) | 11 |
Wx(cm³) | 4.89 | Wy(cm³) | 4.89 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 1.4340 | Peso ca.(kg/m) | 1.55 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 45x45 leggero tipo B (10157), il codice articolo è il seguente: 10157-104545X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10157-104545X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali