Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo I (10051)

Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo I (10051)
· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Compatibile con gli elementi a rulli.

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10051-084040X1000

Codice componente
10051-084040X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.67 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x40 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 40 B=Larghezza(mm) 40
Versione 1 Per guide a rulli Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 4.97 Iy(cm⁴) 10.38 Larghezza cava(mm) 8
Ix(cm⁴) 5.8 Wx(cm³) 2.3 Wy(cm³) 5.19
RoHS Peso (ERP)(kg) 1.3400 Peso ca.(kg/m) 1.34

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo I (10051), il codice articolo è il seguente: 10051-084040X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10051-084040X1000.

Supporto tecnico