Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10142-104080X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x80 | Tipo di profilato | Tipo rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 40 | B=Larghezza(mm) | 80 |
Versione 1 | Leggero | Versione 2 | Tipo B | Denominazione | Profilato in alluminio |
Superficie profilata(cm²) | 9.86 | Iy(cm⁴) | 17.23 | Larghezza cava(mm) | 10 |
F1 max.(kN) | 7 | Tipo | B | Ix(cm⁴) | 63.24 |
Wx(cm³) | 15.81 | Wy(cm³) | 8.61 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 2.4850 | Peso ca.(kg/m) | 2.67 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x80 leggero tipo B (10142), il codice articolo è il seguente: 10142-104080X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10142-104080X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali