Profili in alluminio 40x40 leggero tipo B (10142)

Profili in alluminio 40x40 leggero tipo B (10142)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10142-104040X1000

Codice componente
10142-104040X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x40 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 40 B=Larghezza(mm) 40
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo B Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 5.61 Iy(cm⁴) 9.06 Larghezza cava(mm) 10
F1 max.(kN) 7 Tipo B Ix(cm⁴) 9.06
Wx(cm³) 4.53 Wy(cm³) 4.53 RoHS
Peso (ERP)(kg) 1.3900 Peso ca.(kg/m) 1.51

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x40 leggero tipo B (10142), il codice articolo è il seguente: 10142-104040X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10142-104040X1000.

Supporto tecnico