Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10140-083030X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 30 | Misura profilato | 30x30 | Tipo di profilato | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 30 | B=Larghezza(mm) | 30 |
Versione 2 | Tipo B | Denominazione | Profilato in alluminio | Superficie profilata(cm²) | 3.14 |
Iy(cm⁴) | 2.77 | Larghezza cava(mm) | 8 | F1 max.(kN) | 6 |
Ix(cm⁴) | 2.77 | Wx(cm³) | 1.85 | Wy(cm³) | 1.85 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.8045 | Peso ca.(kg/m) | 0.85 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 30x30 tipo B (10140), il codice articolo è il seguente: 10140-083030X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10140-083030X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali