Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo (10050)

Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo (10050)
· Per costruzioni standard

· Temprato a caldo

· Impiegabile in combinazione con la flangia di supporto 10400 come rullo di trasporto

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10050-50X1000

Codice componente
10050-50X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profilato 50 L=Lunghezza(mm) 1000 Versione 1 Tipo I
Versione 2 Rotondo Denominazione Profilato in alluminio Iy(cm⁴) 8.16
Ix(cm⁴) 8.16 Wx(cm³) 3.26 Wy(cm³) 3.26
D=Diametro esterno 50 RoHS Peso (ERP)(kg) 0.6651
Peso ca.(kg/m) 0.76

Si trova sulla pagina di Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo (10050), il codice articolo è il seguente: 10050-50X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10050-50X1000.

Supporto tecnico