Profili in alluminio 80x80 tipo I (10048) (Codici componente)

Profili in alluminio 80x80 tipo I (10048)
· Per costruzioni standard

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10048-088080X1000

Codice componente
10048-088080X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.41 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 80 Misura profilato 80x80 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 80 B=Larghezza(mm) 80
Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio Superficie profilata(cm²) 26.65
Iy(cm⁴) 187.8 Larghezza cava(mm) 8 F1 max.(kN) 5
Tipo I Ix(cm⁴) 187.8 Wx(cm³) 46.93
Wy(cm³) 46.93 RoHS Peso (ERP)(kg) 7.5000
Peso ca.(kg/m) 7.2

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 80x80 tipo I (10048), il codice articolo è il seguente: 10048-088080X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10048-088080X1000.

Supporto tecnico