Profili in alluminio 40x80 tipo I (10048)

Profili in alluminio 40x80 tipo I (10048)
· Per costruzioni standard

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10048-084080X1000

Codice componente
10048-084080X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x80 Tipo di profilato Tipo rettangolare
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 40 B=Larghezza(mm) 80
Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio Superficie profilata(cm²) 16.52
Iy(cm⁴) 101.02 Larghezza cava(mm) 8 F1 max.(kN) 5
Tipo I Ix(cm⁴) 26.7 Wx(cm³) 13.39
Wy(cm³) 25.15 RoHS Peso (ERP)(kg) 4.3380
Peso ca.(kg/m) 4.51

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x80 tipo I (10048), il codice articolo è il seguente: 10048-084080X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10048-084080X1000.

Supporto tecnico