Profili in alluminio 80x80 leggero tipo I (10045) (Codici componente)

Profili in alluminio 80x80 leggero tipo I (10045)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10045-088080X1000

Codice componente
10045-088080X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.56 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 80 Misura profilato 80x80 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 80 B=Larghezza(mm) 80
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 19.3 Iy(cm⁴) 130.1 Larghezza cava(mm) 8
F1 max.(kN) 2.5 Tipo I Ix(cm⁴) 130.1
Wx(cm³) 33.2 Wy(cm³) 33.2 RoHS
Peso (ERP)(kg) 4.9620 Peso ca.(kg/m) 2.17

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 80x80 leggero tipo I (10045), il codice articolo è il seguente: 10045-088080X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10045-088080X1000.

Supporto tecnico