Profili in alluminio 40x80 leggero tipo I (10045) (Codici componente)

Profili in alluminio 40x80 leggero tipo I (10045)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10045-084080X1000

Codice componente
10045-084080X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.65 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x80 Tipo di profilato Tipo rettangolare
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 40 B=Larghezza(mm) 80
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 11.3 Iy(cm⁴) 70.2 Larghezza cava(mm) 8
F1 max.(kN) 2.5 Tipo I Ix(cm⁴) 16.77
Wx(cm³) 8.45 Wy(cm³) 17.56 RoHS
Peso (ERP)(kg) 2.9480 Peso ca.(kg/m) 3.08

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x80 leggero tipo I (10045), il codice articolo è il seguente: 10045-084080X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10045-084080X1000.

Supporto tecnico