Profili in alluminio 30x60 leggero tipo I (10025) (Codici componente)

Profili in alluminio 30x60 leggero tipo I (10025)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10025-063060X1000

Codice componente
10025-063060X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 30x60 Tipo di profilato Tipo rettangolare
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 30 B=Larghezza(mm) 60
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 6.13 Iy(cm⁴) 21.22 Larghezza cava(mm) 6
F1 max.(kN) 0.5 Tipo I Ix(cm⁴) 5.54
Wx(cm³) 3.69 Wy(cm³) 7.07 RoHS
Peso (ERP)(kg) 1.5110 Peso ca.(kg/m) 1.65

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 30x60 leggero tipo I (10025), il codice articolo è il seguente: 10025-063060X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10025-063060X1000.

Supporto tecnico