Profili in alluminio 60x60 leggero tipo I (10025) (Codici componente)

Profili in alluminio 60x60 leggero tipo I (10025)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Compatibile con i sistemi di profili comuni

· Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Temprato a caldo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10025-066060X1000

Codice componente
10025-066060X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 60 Misura profilato 60x60 Tipo di profilato Quadrate
L=Lunghezza(mm) 1000 H=Altezza(mm) 60 B=Larghezza(mm) 60
Versione 1 Leggero Versione 2 Tipo I Denominazione Profilato in alluminio
Superficie profilata(cm²) 10.01 Iy(cm⁴) 39.47 Larghezza cava(mm) 6
F1 max.(kN) 0.5 Tipo I Ix(cm⁴) 39.47
Wx(cm³) 13.16 Wy(cm³) 13.16 RoHS
Peso (ERP)(kg) 2.6880 Peso ca.(kg/m) 2.7

Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 60x60 leggero tipo I (10025), il codice articolo è il seguente: 10025-066060X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10025-066060X1000.

Supporto tecnico