Profilo rettangolare vuoto ghisa grigia (01760)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01760-01X100
01760-01X200
01760-02X200
01760-02X400
01760-03X200
01760-03X300
01760-03X600
01760-04X200
01760-04X300
01760-04X600
01760-05X300
01760-05X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
≈ S
(mm)
B=Larghezza
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

126.59 €

1 4 giorni 10063128062.0780

216.99 €

1 4 giorni 20063128064.2830

203.95 €

1 4 giorni 200801610086.9700

348.45 €

1 4 giorni 4008016100814.0000

381.56 €

1 4 giorni 200100221601013.5740

524.88 €

1 4 giorni 300100221601021.5040

901.98 €

1 4 giorni 600100221601044.0000

564.59 €

1 4 giorni 200160252001622.4740

782.90 €

1 4 giorni 300160252001634.9920

1,345.28 €

1 4 giorni 600160252001672.0000

1,168.85 €

1 4 giorni 300200282502049.9640

2,009.06 €

1 4 giorni 6002002825020100.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Rettangolare Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Profilato cavo
RoHS

Supporto tecnico