Codice articolo del costruttore: 01560-03X600
Marca: NORELEM
Prezzo: 656.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 600 mm
H=Altezza: 80 mm
H1: 25 mm
S: 16
S1: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01560-03X600
Codice componente
|
---|
01560-03X600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | S | S1 (mm) | B=Larghezza (mm) | Materiale corpo base | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656.63 € | 1 | 4 giorni | 600 | 80 | 25 | 16 | 21 | 80 | Ghisa grigia | 6 | 16.5600 |
Loading...
Denominazione | Profilo ad h | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Profili a H ghisa e alluminio (01560), il codice articolo è il seguente: 01560-03X600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01560-03X600.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
S
S1(mm)
B=Larghezza(mm)
Materiale corpo base
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01560-04X300 |
01560-04X600 |
01560-05X200 |
01560-05X300 |
01560-05X600 |
01560-203X600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | S | S1 (mm) | B=Larghezza (mm) | Materiale corpo base | R (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.73 € | 1 | 4 giorni | 300 | 100 | 32 | 20 | 26 | 100 | Ghisa grigia | 8 | 12.5040 | ||
756.76 € | 1 | 4 giorni | 600 | 100 | 32 | 20 | 26 | 100 | Ghisa grigia | 8 | 25.3800 | ||
360.55 € | 1 | 4 giorni | 200 | 125 | 45 | 20 | 26 | 125 | Ghisa grigia | 8 | 10.7440 | ||
496.34 € | 1 | 4 giorni | 300 | 125 | 45 | 20 | 26 | 125 | Ghisa grigia | 8 | 16.5140 | ||
850.25 € | 1 | 4 giorni | 600 | 125 | 45 | 20 | 26 | 125 | Ghisa grigia | 8 | 34.0000 | ||
1,238.83 € | 1 | 4 giorni | 600 | 80 | 25 | 16 | 21 | 80 | Alluminio | 6 | 5.8410 |