Codice articolo del costruttore: 01520-02X150
Marca: NORELEM
Prezzo: 180.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 150 mm
H=Altezza: 125 mm
S: 22
S1: 18 mm
B=Larghezza: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01520-02X150
Codice componente
|
---|
01520-02X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | H=Altezza (mm) | S | S1 (mm) | B=Larghezza (mm) | A (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.03 € | 1 | 4 giorni | 150 | 125 | 22 | 18 | 100 | 160 | 5.5570 |
Loading...
Versione 1 | Con nervature di rinforzo | Materiale corpo base | Ghisa grigia | Denominazione | Profilo a l |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Profili a L rinforzati in ghisa grigia (01520), il codice articolo è il seguente: 01520-02X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01520-02X150.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
H=Altezza(mm)
S
S1(mm)
B=Larghezza(mm)
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01520-01X150 |
01520-01X300 |
01520-02X300 |
01520-03X150 |
01520-03X300 |
01520-04X200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | H=Altezza (mm) | S | S1 (mm) | B=Larghezza (mm) | A (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.38 € | 1 | 4 giorni | 150 | 100 | 20 | 16 | 80 | 160 | 3.8800 | ||
249.09 € | 1 | 4 giorni | 300 | 100 | 20 | 16 | 80 | 160 | 8.1000 | ||
308.10 € | 1 | 4 giorni | 300 | 125 | 22 | 18 | 100 | 160 | 11.2800 | ||
218.50 € | 1 | 4 giorni | 150 | 160 | 25 | 20 | 125 | 160 | 7.9960 | ||
373.62 € | 1 | 4 giorni | 300 | 160 | 25 | 20 | 125 | 160 | 16.0000 | ||
327.72 € | 1 | 4 giorni | 200 | 200 | 32 | 22 | 160 | 200 | 16.9620 |