Profili a L non isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01440) (01440-01X150)

Profili a L non isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01440) 01440-01X150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01440-01X150

Marca: NORELEM

Prezzo: 99.44

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 150 mm

H=Altezza: 50 mm

S: 12

B=Larghezza: 32 mm

Materiale corpo base: Ghisa grigia


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01440-01X150

Codice componente
01440-01X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
S B=Larghezza
(mm)
Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

99.44 €

1 4 giorni 150501232Ghisa grigia0.9503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 A lati disuguali Denominazione Profilo a l RoHS

Si trova sulla pagina di Profili a L non isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01440), il codice articolo è il seguente: 01440-01X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01440-01X150.

Tipologia prodotto

Codice componente
01440-01X300
01440-02X150
01440-02X300
01440-03X200
01440-03X300
01440-03X600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
S B=Larghezza
(mm)
Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

166.04 €

1 4 giorni 300501232Ghisa grigia1.8200

108.81 €

1 4 giorni 150631240Ghisa grigia1.2410

185.94 €

1 4 giorni 300631240Ghisa grigia2.4500

152.26 €

1 4 giorni 200801663Ghisa grigia3.0560

212.60 €

1 4 giorni 300801663Ghisa grigia4.7560

362.68 €

1 4 giorni 600801663Ghisa grigia10.0000

Supporto tecnico