Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-34)

Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-34)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· La protezione antitorsione può essere rimossa con un cacciavite a taglio.

· Con elemento sferico a movimento libero

· Protezione antitorsione ad alta resistenza

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10901-34-301

Codice componente
10901-34-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Connettore di testa con sfera Ø30 Versione 1 Con spina antitorsione
Versione 2 Tipo I Profilo Ø30 ESD scarica elettrostatica
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.2190

Si trova sulla pagina di Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-34), il codice articolo è il seguente: 10901-34-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-34-301.

Supporto tecnico