Connettore a croce con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-32)

Connettore a croce con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-32)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per collegamenti incrociati

· Con elemento sferico a movimento libero

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10901-32-30

Codice componente
10901-32-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Connettore a croce con sfera Ø30 Versione 2 Tipo I
Profilo Ø30 ESD scarica elettrostatica RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.2200

Si trova sulla pagina di Connettore a croce con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-32), il codice articolo è il seguente: 10901-32-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-32-30.

Supporto tecnico