Connettore di testa 90° Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-25)

Connettore di testa 90° Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-25)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· La protezione antitorsione può essere rimossa con un cacciavite a taglio.

· Per collegamenti ad angolo ergonomici

· Protezione antitorsione ad alta resistenza

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10901-25-30125

Codice componente
10901-25-30125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.01 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Connettore di testa 90° Ø30 Versione 1 Con spina antitorsione
Versione 2 Tipo I Profilo Ø30 ESD scarica elettrostatica
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.2180

Si trova sulla pagina di Connettore di testa 90° Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-25), il codice articolo è il seguente: 10901-25-30125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-25-30125.

Supporto tecnico