Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10901-12-301
Materiale principale | Alluminio | Denominazione | Connettore angolare Ø30 | Versione 1 | Con spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Tipo I | Profilo | Ø30 | ESD scarica elettrostatica | Sì |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.1020 |
Si trova sulla pagina di Connettore 45° Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901-12), il codice articolo è il seguente: 10901-12-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-12-301.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali