Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901)

Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· La protezione antitorsione può essere rimossa con un cacciavite a taglio.

· Giuntura laterale per il controllo visivo della profondità di inserimento

· Protezione antitorsione ad alta resistenza

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10901-301

Codice componente
10901-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Connettore a t Ø30 Versione 1 Con spina antitorsione
Versione 2 Tipo I Profilo Ø30 ESD scarica elettrostatica
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0902

Si trova sulla pagina di Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (10901), il codice articolo è il seguente: 10901-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10901-301.

Supporto tecnico