Profili a V lavorati su ogni lato, extra large ghisa (01660)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01660-01X100
01660-01X200
01660-02X100
01660-02X200
01660-03X100
01660-03X200
01660-04X200
01660-04X300
01660-04X600
01660-05X200
01660-05X300
01660-05X600
01660-06X200
01660-06X300
01660-06X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D max.
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

89.08 €

1 4 giorni 3615.518168.53010020.3766

152.42 €

1 4 giorni 3615.518168.53020020.8000

97.66 €

1 4 giorni 5021.92425114310020.8600

166.51 €

1 4 giorni 5021.92425114320021.6470

111.38 €

1 4 giorni 6326293213.5541002.51.3700

189.87 €

1 4 giorni 6326293213.5542002.52.7100

215.69 €

1 4 giorni 10031.7384017702002.55.6800

295.50 €

1 4 giorni 10031.7384017703002.58.4360

511.62 €

1 4 giorni 10031.7384017706002.517.1000

272.80 €

1 4 giorni 1255058562610120039.5120

377.13 €

1 4 giorni 12550585626101300314.4000

648.37 €

1 4 giorni 12550585626101600328.8000

357.27 €

1 4 giorni 16079.3908041149200417.0160

491.83 €

1 4 giorni 16079.3908041149300425.0000

846.88 €

1 4 giorni 16079.3908041149600451.2800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Denominazione Appoggio a prisma Versione 1 Extra large
RoHS

Supporto tecnico