Profili a V lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01640)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01640-01X100
01640-01X200
01640-02X100
01640-02X200
01640-03X100
01640-03X200
01640-04X200
01640-04X300
01640-04X600
01640-05X200
01640-05X300
01640-05X600
01640-06X200
01640-06X300
01640-06X600
01640-201X100
01640-201X200
01640-202X100
01640-202X200
01640-203X100
01640-203X200
01640-204X200
01640-204X300
01640-204X600
01640-205X200
01640-205X300
01640-205X600
01640-206X200
01640-206X300
01640-206X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D max.
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

89.08 €

1 4 giorni Ghisa grigia2515.518168.53010020.2372

153.69 €

1 4 giorni Ghisa grigia2515.518168.53020020.5101

93.05 €

1 4 giorni Ghisa grigia3621.92420113810020.4396

162.95 €

1 4 giorni Ghisa grigia3621.92420113820020.8788

103.42 €

1 4 giorni Ghisa grigia4026292513.5471002.50.6016

174.65 €

1 4 giorni Ghisa grigia4026292513.5472002.51.2360

153.69 €

1 4 giorni Ghisa grigia5031.7383617662002.52.2520

211.06 €

1 4 giorni Ghisa grigia5031.7383617663002.53.4950

363.88 €

1 4 giorni Ghisa grigia5031.7383617666002.56.6000

238.19 €

1 4 giorni Ghisa grigia70505850269520034.3400

326.40 €

1 4 giorni Ghisa grigia70505850269530036.4860

564.59 €

1 4 giorni Ghisa grigia705058502695600313.0000

266.85 €

1 4 giorni Ghisa grigia10079.390704113920048.1700

366.06 €

1 4 giorni Ghisa grigia10079.3907041139300412.1740

632.91 €

1 4 giorni Ghisa grigia10079.3907041139600424.5000

123.04 €

1 4 giorni Alluminio2515.518168.53010020.0951

206.99 €

1 4 giorni Alluminio2515.518168.53020020.1989

110.01 €

1 4 giorni Alluminio3621.92420113810020.1650

189.09 €

1 4 giorni Alluminio3621.92420113820020.3560

190.14 €

1 4 giorni Alluminio4026292513.5471002.50.2314

235.58 €

1 4 giorni Alluminio4026292513.5472002.50.4784

269.20 €

1 4 giorni Alluminio5031.7383617662002.50.8935

372.30 €

1 4 giorni Alluminio5031.7383617663002.51.3600

628.88 €

1 4 giorni Alluminio5031.7383617666002.52.6700

355.43 €

1 4 giorni Alluminio70505850269520031.6360

485.87 €

1 4 giorni Alluminio70505850269530032.4800

822.38 €

1 4 giorni Alluminio70505850269560035.1000

607.83 €

1 4 giorni Alluminio10079.390704113920043.2000

822.38 €

1 4 giorni Alluminio10079.390704113930044.7680

1,377.67 €

1 4 giorni Alluminio10079.390704113960049.5800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Appoggio a prisma RoHS

Supporto tecnico