Maniglie di sostegno Forma A, inch (06360) (Codici componente)

Maniglie di sostegno Forma A, inch (06360)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

· Universale

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06360-2A2X35
06360-2A2X50
06360-2A2X65
06360-2A3X50
06360-2A3X65
06360-2A3X80
06360-2A3X100
06360-2A4X65
06360-2A4X80
06360-2A4X100
06360-2A4X125
06360-2A5X80
06360-2A5X100
06360-2A5X125
06360-2A5X160
06360-12A2X35
06360-12A2X50
06360-12A2X65
06360-12A3X50
06360-12A3X65
06360-12A3X80
06360-12A3X100
06360-12A4X65
06360-12A4X80
06360-12A4X100
06360-12A4X125
06360-12A5X80
06360-12A5X100
06360-12A5X125
06360-12A5X160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale maniglia Corpo con finitura superficiale D=Diametro D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020359181.0715No0.0190

4.61 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020509181.0715No0.0290

4.79 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2020659181.0715No0.0334

5.19 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-1825501322.51.0715No0.0490

5.29 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-1825651322.51.0715No0.0580

5.41 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-1825801322.51.0715No0.0658

6.15 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18251001322.51.0715No0.1000

6.44 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16326515291.0715No0.0870

6.44 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16328015291.0715No0.0930

6.89 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-163210015291.0715No0.1200

7.12 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-163212515291.0715No0.1700

8.27 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-13368016331.0715No0.1250

8.58 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133610016331.0715No0.1500

8.83 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133612516331.0715No0.2000

9.49 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-133616016331.0715No0.2500

5.41 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020359181.43050.0220

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020509181.43050.1000

5.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2020659181.43050.1000

5.60 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-1825501322.51.43050.0272

5.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-1825651322.51.43050.0578

7.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-1825801322.51.43050.0664

7.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18251001322.51.43050.0786

6.90 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16326515291.43050.0986

7.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16328015291.43050.1062

9.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-163210015291.43050.0790

10.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-163212515291.43050.1466

8.98 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-13368016331.43050.1071

9.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133610016331.43050.1248

10.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133612516331.43050.1470

15.18 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-133616016331.43050.2482

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo sfera Materiale dei componenti Resina termoindurente
Colore dei componenti Nero Forma A Tipo di stampo Impugnatura sferica
Denominazione Maniglia di sostegno Componente di finitura superficiale Finitura lucida RoHS

Supporto tecnico