Impugnature, Forma B, inch (06360) (06360-7A2X35)

Impugnature, Forma B, inch (06360) 06360-7A2X35

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06360-7A2X35

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale maniglia: Acciaio

Corpo con finitura superficiale: Brunito

D=Diametro: 8

D1=filettatura: 1/4-20

D2: 23 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06360-7A2X35

Codice componente
06360-7A2X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale maniglia Corpo con finitura superficiale D=Diametro D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice acciaio PL Edelstahl

6.46 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2023359601.0715No

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo speciale Materiale dei componenti Resina termoindurente
Colore dei componenti Nero Forma B Tipo di stampo Impugnatura ovale
Denominazione Maniglia di sostegno Componente di finitura superficiale Finitura lucida RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.1000

Si trova sulla pagina di Impugnature, Forma B, inch (06360), il codice articolo è il seguente: 06360-7A2X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06360-7A2X35.

Tipologia prodotto

Codice componente
06360-17A3X100
06360-17A3X50
06360-17A3X65
06360-7A2X50
06360-7A2X65
06360-7A3X100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale maniglia Corpo con finitura superficiale D=Diametro D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice acciaio PL Edelstahl

12.48 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-182610013701.4305

10.03 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18265013701.4305

10.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18266513701.4305

6.46 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2023509601.0715No

6.76 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2023659601.0715No

8.49 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-182610013701.0715No

Supporto tecnico