Maniglie di sostegno, Forma E, inch (06360)

Maniglie di sostegno, Forma E, inch (06360)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Universale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06360-6A2X35
06360-6A2X50
06360-6A2X65
06360-6A3X50
06360-6A3X65
06360-6A3X80
06360-6A3X100
06360-6A4X65
06360-6A4X80
06360-6A4X100
06360-6A4X125
06360-6A5X80
06360-6A5X100
06360-6A5X125
06360-6A5X160
06360-16A2X35
06360-16A2X50
06360-16A2X65
06360-16A3X50
06360-16A3X65
06360-16A3X80
06360-16A3X100
06360-16A4X65
06360-16A4X80
06360-16A4X100
06360-16A4X125
06360-16A5X80
06360-16A5X100
06360-16A5X125
06360-16A5X160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale maniglia Corpo con finitura superficiale D=Diametro D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.83 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2017359451.0715No0.0301

6.83 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2017509451.0715No0.0359

7.12 €

1 4 giorni AcciaioBrunito81/4-2017659451.0715No0.0417

7.44 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18235013611.0715No0.0362

7.78 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18236513611.0715No0.0419

8.40 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-18238013611.0715No0.0868

8.91 €

1 4 giorni AcciaioBrunito105/16-182310013611.0715No0.0995

8.68 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16296515711.0715No0.0786

9.11 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-16298015711.0715No0.0873

9.73 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-162910015711.0715No0.0998

11.03 €

1 4 giorni AcciaioBrunito123/8-162912515711.0715No0.1745

10.96 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-13298016711.0715No0.1364

11.05 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-132910016711.0715No0.1516

11.61 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-132912516711.0715No0.1751

12.28 €

1 4 giorni AcciaioBrunito141/2-132916016711.0715No0.2625

8.69 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2017359451.43050.0303

9.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2017509451.43050.0362

9.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo81/4-2017659451.43050.0421

9.07 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18235013611.43050.0363

9.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18236513611.43050.0426

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-18238013611.43050.0873

13.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo105/16-182310013611.43050.0995

12.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16296515711.43050.0776

12.77 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-16298015711.43050.0883

13.14 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-162910015711.43050.1004

15.17 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo123/8-162912515711.43050.1759

13.17 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-13298016711.43050.1665

13.88 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-132910016711.43050.1932

15.17 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-132912516711.43050.2169

21.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo141/2-132916016711.43050.0248

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale dei componenti Resina termoindurente
Colore dei componenti Nero Forma E Tipo di stampo Impugnatura conica
Denominazione Maniglia di sostegno Componente di finitura superficiale Finitura lucida RoHS

Supporto tecnico