Codice articolo del costruttore: 06290-213
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.64 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M5
D1=diametro esterno: 13 mm
D4: 8 mm
L=lunghezza della filettatura: 10 mm
L1=lunghezza impugnatura: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06290-213
Codice componente
|
---|
06290-213 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 4 giorni | M5 | 13 | 8 | 10 | 40 | 0.0255 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Denominazione | Impugnatura | Versione 1 | Fisso |
DIN | Simile a DIN 39 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Impugnature fisse simili a DIN 39, in acciaio (06290), il codice articolo è il seguente: 06290-213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06290-213.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06290-216 |
06290-220 |
06290-225 |
06290-232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 16 | 10 | 13 | 50 | 0.0466 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 13 | 15 | 64 | 0.0915 | ||
7.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 25 | 16 | 18 | 80 | 0.1824 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | M12 | 32 | 20 | 20 | 100 | 0.3581 |