Codice articolo del costruttore: 06310-225
Marca: NORELEM
Prezzo: 13.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dei componenti: -
Corpo con finitura superficiale: Lucidato
Versione 2: -
D1: -
D1=diametro esterno: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06310-225
Codice componente
|
---|
06310-225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | D1 | D1=diametro esterno (mm) | D3=Filettatura | D4 (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | DIN | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 giorni | - | Lucidato | - | - | 25 | M10 | 16 | 85 | 18 | 13 | Simile a DIN 98 | 0.1876 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Denominazione | Impugnatura | Versione 1 | Girevole |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli simili a DIN 98, in acciaio (06310), il codice articolo è il seguente: 06310-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06310-225.
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
Versione 2
D1
Corpo con finitura superficiale
D1=diametro esterno(mm)
D3=Filettatura
D4(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L2(mm)
SW(mm)
DIN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06310-216 |
06310-220 |
06310-232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dei componenti | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | D1 | D1=diametro esterno (mm) | D3=Filettatura | D4 (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | DIN | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | Simile a DIN 98 | 16 | - | M6 | 10 | 53 | 13 | 8 | - | 0.0462 | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | Simile a DIN 98 | 20 | - | M8 | 13 | 66 | 15 | 10 | - | 0.0958 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | - | Lucidato | - | - | 32 | M12 | 20 | 107 | 20 | 17 | Simile a DIN 98 | 0.3671 |