Impugnature girevoli Forma diritta, simili a DIN 98 (06312) (06312-20)

Impugnature girevoli Forma diritta, simili a DIN 98 (06312) 06312-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06312-20

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 20

D3=Filettatura: M8

D4: 13 mm

L1=lunghezza impugnatura: 60 mm

L2: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06312-20

Codice componente
06312-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 D3=Filettatura D4
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.60 €

1 4 giorni 20M8136013440.0625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo strozzato Materiale maniglia Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio Forma Egyenes Denominazione Impugnatura
Versione 1 Girevole Versione 2 Simile a DIN 98 RoHS

Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli Forma diritta, simili a DIN 98 (06312), il codice articolo è il seguente: 06312-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06312-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
06312-24
06312-31
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1 D3=Filettatura D4
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.76 €

1 4 giorni 24M10167013550.1144

22.34 €

1 4 giorni 31M12208816760.2428

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico