Codice articolo del costruttore: 06313-206
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: 16
D3=Filettatura: M6
D4: 10 mm
D6: 14 mm
L1=lunghezza impugnatura: 49 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06313-206
Codice componente
|
---|
06313-206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | D3=Filettatura | D4 (mm) | D6 (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 10 | 14 | 49 | 11 | 5.5 | 5 | 3 | 0.0211 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Elastomero termoplastico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Impugnatura | Versione 1 | Girevole |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli (06313), il codice articolo è il seguente: 06313-206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06313-206.
Configura
Proprietà di base
D1
D3=Filettatura
D4(mm)
D6(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06313-208 |
06313-210 |
06313-212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 | D3=Filettatura | D4 (mm) | D6 (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 13 | 18 | 61 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0.0408 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | M10 | 16 | 21 | 75 | 14 | 8 | 6.5 | 5 | 0.0725 | ||
12.14 € | 1 | 4 giorni | 32 | M12 | 20 | 26 | 95 | 21 | 10.5 | 8 | 6 | 0.1420 |