Manopole avvitabili con limitazione di coppia (06357)

Manopole avvitabili con limitazione di coppia (06357)
· Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole K0912

· Forza di serraggio desiderata tramite coppia di sgancio regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06357-05090
06357-06119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza maniglia
(mm)
A=Lunghezza maniglia
(mm)
B
(mm)
C D
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
F G Forza manuale FH
(N)
J=Filettatura K Peso (ERP)
(kg)

116.35 €

1 4 giorni 89.589.5601318.55.56.58120-150M5M5x160.0763

169.92 €

1 4 giorni 1191198415236.5810140-200M6M6x200.1368

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Dritta) Materiale maniglia Acciaio
Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Manopola avvitabile Corpo con finitura superficiale Temprato e brunito
Versione 1 Coppia torcente RoHS

Supporto tecnico