Impugnature girevoli ovali, inch (06316) (06316-1A2009)

Impugnature girevoli ovali, inch (06316) 06316-1A2009

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06316-1A2009

Marca: NORELEM

Prezzo: 12.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore dei componenti: Zincato

D=Filettatura: 1/4-20

D1=diametro esterno: 25 mm

D2: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06316-1A2009

Codice componente
06316-1A2009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Colore dei componenti D=Filettatura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Misura PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

12.97 €

1 4 giorni AcciaioZincato1/4-2025818954.74.571No0.0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale principale Resina termoindurente
Denominazione Impugnatura Colore principale Finitura lucida colore nero Versione 1 Girevole
Versione 2 Ovale Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli ovali, inch (06316), il codice articolo è il seguente: 06316-1A2009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06316-1A2009.

Tipologia prodotto

Codice componente
06316-11A2009
06316-12A3010
06316-2A3010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Colore dei componenti D=Filettatura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Misura PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

15.40 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo1/4-2025818954.74.5710.0371

20.85 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrezzo5/16-184112261082.25.51020.1155

18.06 €

1 4 giorni AcciaioZincato5/16-184112261082.25.5102No0.1160

Supporto tecnico