Manopole avvitabili (06355)

Manopole avvitabili (06355)
· Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole K0912

· Impiego flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06355-05059
06355-06089
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza maniglia
(mm)
A=Lunghezza maniglia
(mm)
B
(mm)
C D
(mm)
SW
(mm)
E=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 giorni 595920857M50.0244

21.39 €

1 4 giorni 8989251068M60.0520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo sfera Materiale maniglia Acciaio
Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Resina termoindurente Colore dei componenti Nero
Denominazione Manopola avvitabile Corpo con finitura superficiale Brunito RoHS

Supporto tecnico