Codice articolo del costruttore: 06194-432A22
Marca: NORELEM
Prezzo: 13.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 1/4-20
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 21 mm
H3: 10
Corpo con finitura superficiale: Lucidato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06194-432A22
Codice componente
|
---|
06194-432A22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 21 | 10 | Lucidato | 12 | 6.4 | - | 11 | 0.0651 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
DIN | Simile a DIN 6336 | Forma | D | Denominazione | Pomello a lobi |
Tipo di filettatura | Filettatura interna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, Forma D, filettatura forata, inch (06194), il codice articolo è il seguente: 06194-432A22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06194-432A22.
Configura
Proprietà di base
T=profondità del foro(mm)
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Corpo con finitura superficiale
D2(mm)
D6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06194-432A23 |
06194-440A32 |
06194-440A33 |
06194-450A42 |
06194-450A43 |
06194-463A52 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Corpo con finitura superficiale | D2 (mm) | D6 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 21 | 10 | Sabbiata | 12 | 6.4 | - | 11 | 0.0520 | ||
17.19 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 26 | 13 | Lucidato | 14 | 8.4 | - | 14 | 0.1100 | ||
15.46 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 26 | 13 | Sabbiata | 14 | 8.4 | 14 | - | 0.1050 | ||
22.84 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 34 | 17 | Lucidato | 18 | 10.5 | - | 18 | 0.2077 | ||
20.56 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 34 | 17 | Sabbiata | 18 | 10.5 | 18 | - | 0.2020 | ||
28.98 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 42 | 21 | Lucidato | 20 | 13 | - | 22 | 0.3547 |