Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma C, foro cieco, inch (06160) (06160-3CM)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma C, foro cieco, inch (06160) 06160-3CM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06160-3CM

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 32 Ø

Corpo principale, altezza t: 21 mm

H3: 10

D=alesaggio: 0.25 mm

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06160-3CM

Codice componente
06160-3CM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 giorni 3221100.251212150.0346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6335 Forma C
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Si trova sulla pagina di Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, Forma C, foro cieco, inch (06160), il codice articolo è il seguente: 06160-3CM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06160-3CM.

Tipologia prodotto

Codice componente
06160-3CN
06160-3CO
06160-3CP
06160-3CQ
06160-3CR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.88 €

1 4 giorni 4026140.3121415180.0549

5.08 €

1 4 giorni 5034200.3751818210.1083

6.82 €

1 4 giorni 6342250.52022250.1956

11.19 €

1 4 giorni 8052300.6252528320.3539

21.71 €

1 4 giorni 10065380.753236400.7588

Supporto tecnico